SACC-DSI-FS-4CON-PG9/1,2 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1001317

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,2 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž