RC-07S1N126100 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1594593

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, O-kroužek axiální, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty