CA-12P1N222S00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1619948

M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Letovaný spoj, Ploché těsnění, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Jednoduchá integrace přístrojů: v nabídce zapájené kontakty v různých délkách