SM-7EP1N8A9003
-
Spojkové konektor
1605826
Spojkové konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 12,5 mm ... 17 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241999
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm objednejte zvlášť |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Řada | SM |
aplikace | Výkon |
Počet pólů | 8 |
rozložení konektoru | 4+3+PE |
Stíněno | ano |
Kódování | N |
Druh závitu | M40 |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál pouzdra | Kov |
Materiál pouzdra | Otočné části: slitina mědi a zinku (CuZn), součásti vyrobené tlakovým litím: zinek (GD-Zn) |
Materiál izolačního tělesa | PA 6.6 |
Materiál těsnění a o-kroužků | FPM |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Kontakt: Kontaktová skupina 1 | |
Průměr kontaktu | 3,6 mm |
Jmenovitý proud IN | 70 A |
Jmenovité napětí UN | 630 V |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Provedení | přímý, krátký |
Vnější průměr vedení | 12,5 mm ... 17 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Výška | 3000 m |
Objednací číslo | 1605826 |
Ks/bal. | 12 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABR |
Kód výrobku | ABRBGG |
GTIN | 4046356182515 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 554,04 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 554 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1588ec08-7f5e-4eac-9242-d5b019e3cc81 |
Kompatibilní produkty
-
-
SM-36KP006 - Lisovací kontakt 1605750
-
SM-36KP008 - Lisovací kontakt 1605754
-
SM-36KP007 - Lisovací kontakt 1605752
-
SM-20KP006 - Lisovací kontakt 1605738
-
SM-20KP005 - Lisovací kontakt 1605736
-
SM-20KP007 - Lisovací kontakt 1605739
-
SM-20KP008 - Lisovací kontakt 1605741
-
SM-Z0025 - Barevné označení 1620558
-
SM-Z0026 - Barevné označení 1620559
-
SM-Z0027 - Barevné označení 1620560
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1577212
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno