SM-5ES1N8A8S22X
-
Kabelový konektor
1242760
Kabelový konektor, přímý, dlouhý, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními