SACC-PO12MRD-4CT-CL SH PN - Datový konektor
1177419

Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12 Vnější zajištění push-pull, kódování: D, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: PA 6.6, vnější průměr vedení 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Plug and Produce: pohodlné a bezpečné zasunutí díky systému zajištění nezávislému na výrobci
Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
Jednoznačná zpětná vazba: konektor skočí zpět v případě nesprávného zaaretování
Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací