SACC-MRB-5SC SH IB SCO - Datový konektor
1432813

Datový konektor, INTERBUS (500 kBit/s), 5-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování: B, Pružinový spoj, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Pružinová svorka: bezpečné připojení díky vysoké kontaktní síle i v případě nárazů a vibrací
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí