SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA
-
Konektor
1426316
Konektor, 4-pólový, Zásuvka přímo M8, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4305, vnější průměr vedení 2,5 mm ... 5 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil