Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

RC-12P2N121K00 - Kabelový konektor
1597890

M23, Kabelový konektor, řada: RC, přímý, stíněná: ne, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Pájecí kalíšek, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty