RC-07P1N8A80EP - Kabelový konektor
1594458

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 10,5 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty