RC-06S1N8A8049 - Kabelový konektor
1594053

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 7,5 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1240446

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty