RC-06S1N12Q0M8 - Kulaté konektory (na straně kabelu)
1621209
Detaily výrobku
Typ produktu
Kulaté konektory (na straně kabelu)
Izolační těleso
Kódování
N
Materiál (Izolační těleso)
PBT
Materiál (Kontakt)
CuZn
Materiál (Povrch kontaktů)
Ni/Au
Cykly zapojení
50
Typ připojení
Pájecí kalíšek
Provedení kontaktů
Zásuvka
aplikace
Signál
Počet pólů
6
Směr otáčení
standardní
rozložení konektoru
6
Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1)
6
Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1)
2 mm
Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1)
0,08 mm²
Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1)
2,5 mm²
Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1)
20 A (při max. připojovacím průřezu)
Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1)
48 V AC
74 V DC
Zatěžovací rázové napětí
1,5 kV
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Pouzdro
Provedení
Průchodkové pouzdro
Druh závitu
M23
Typ konstrukce
přímý
Způsob montáže
Montáž na zadní stěnu
Montážní pokyny
Centrální upevnění
Materiál (Pouzdro)
GD-Zn
Materiál (Povrch pouzdra)
Ni
Materiál (Soustružené díly)
CuZn
Druh ochrany (zapojeno)
IP67
Těsnění k zařízení
O-kroužek axiální
Těsnění
Vnější průměr vedení
6,5 mm ... 7,5 mm
Objednací číslo
1621209
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABR
Kód výrobku
ABRAFJ
GTIN
4046356896290
Hmotnost/kus (včetně obalu)
106,66 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
106,66 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131505
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %