RC-06S1N12C1NY
-
Provedení zezadu stěny
1615782
M23, Provedení zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, Ploché těsnění, Tloušťka stěny max.: 2,5 mm, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N