RC-06S1N1280S1
-
Kabelový konektor
1593787
M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 7,5 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1240420