M23-1RP1N8A9002S
-
Spojkové konektor
1629099
M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 16+2+PE, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 8,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) objednejte zvlášť |
| Poznámka k provozu | Respektujte proudovou zátěžovou křivku. |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
| • Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
| • Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
| • Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
| • Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
| • Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
| • Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
| • Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
| • U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
| • Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
| • Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
| • Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
| • Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
| Izolační těleso | |
| Kódování | N |
| Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
| Cykly zapojení | 100 |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Provedení kontaktů | Trn |
| aplikace | Signál |
| Počet pólů | 19 |
| Směr otáčení | standardní |
| rozložení konektoru | 16+2+PE |
| Výška instalace | 2000 m |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 3 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1,5 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 0,08 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 10 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 150 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 16 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
| Průřez pramene min. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 0,08 mm² |
| Průřez pramene max. Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm² |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 150 V |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Pouzdro | |
| Provedení | Pouzdro spojky |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý |
| Druh zajištění | pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiál (Pouzdro) | GD-Zn |
| Materiál (Těsnění) | FKM |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Těsnění | |
| Vnější průměr vedení | 4 mm ... 8,5 mm |
| Materiál těsnění | FKM |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (viz snížení výkonu) |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
| Trvalá teplota | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Objednací číslo | 1629099 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRABG |
| GTIN | 4055626762364 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 113,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 97,838 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
FLANGE-M23PRO-SG - Čtyřhranná montážní příruba 1055767
-
RC-15P2000 - Lisovací kontakt 1623779
-
RC-15P2010 - Lisovací kontakt 1623776
-
RC-15P2020 - Lisovací kontakt 1623777
-
RC-15P2030 - Lisovací kontakt 1623778
-
RC-15P2100 - Lisovací kontakt 1623780
-
RC-15P2200 - Lisovací kontakt 1627292
-
RC-15P2300 - Lisovací kontakt 1627291
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastový ochranný kryt 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Plastový ochranný kryt 1055749
Vaše výhody
Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Jednoduché a levné osazení kabelů: Jednotné stínění od M17 po M40
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno