CA-1RS1N8AT006 - Kabelový konektor
1624072

M23, Kabelový konektor, řada: CA, úhlový, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 16+2+FE, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úhlový kabelový vývod pro těsné prostorové poměry
Přizpůsobení různým aplikacím díky nastavitelnému směru kabelového vývodu
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám