CA-12M2N8A85DU - Kabelový konektor
1619632

M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm, kódování: N

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám