CA-12F2N8A8502S
-
Kabelový konektor
1619468
M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1243586
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám