ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY
-
Vkládací clona
2279266
Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clony pro ME-horní části ME ...OTP...MSTBO..., šířka: 15 mm, výška: 54 mm, hloubka: 4,75 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost