HC-Q02-I-AT-M - Kontaktní vložka
1496723

Kontaktní vložka, počet pólů: 2+PE, konstrukční velikost: D7, výkonové kontakty: 2, počet přípojek na jeden pól: 1, Trn, Axiální šroubový spoj, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373