SACC-V-3CON-PG9/B
-
Zástrčka ventilu
1527980
Zástrčka ventilu, Univerzální, 3-pólový, Ventilový konektor B (10 mm), Šroubové připojení, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Konektor ventilu |
Typ senzoru | Univerzální |
Počet pólů | 3 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Šroubení Pg | Pg9 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál pouzdra ventilové zástrčky | PA 6 |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA 6 |
Materiál povrch kontaktu | Ni |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 6 mm ... 8 mm |
Odpor kontaktu | ≤ 15 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 240 V AC |
240 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 10 A |
Ochranné spínání | nezapojený |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 50 (Konektor ventilu) |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez přípoje | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG | 22 ... 16 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Ventilový konektor |
Druh závitu hlava | B (10 mm) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
Objednací číslo | 1527980 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2DBA |
GTIN | 4017918981020 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,47 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,34 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b0eb2ecb-4ed4-4d48-90dd-07e59bbbebc1 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno