SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1416340

Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, Zásuvka, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,5 m, 0,25 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty