cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Přístrojový konektor zezadu stěny, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2 m, 0,14 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |