SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,5-0,14 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1415279

Přístrojový konektor zezadu stěny, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty