cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20101209Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
VDE Povolení značek
ID schválení: 40048497Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |