QPD STAK 3PE1,5 GY
-
Konektor
1490380
Konektor, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, šedá, s maticí QUICKON, vnější průměr vedení: 7 mm ... 13 mm, Konektory k připojení motorů ovládajících venkovní a vnitřní žaluzie, rolety a markýzy
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kompatibilní se všemi klasickými přípojkami motorů ovládajících venkovní a vnitřní žaluzie, rolety a markýzy
Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
QPD STAK / STAS lze použít pro elektrické spotřebiče pro domácí použití v souladu s IEC 60335
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105