XPC 1,5/13-ST-3,5-LR BK - Konektor desky plošných spojů
1431330

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 13, řada výrobků: XPC 1,5/..-ST-LR, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Přípojka Push-X, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Uvolňovací páka Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vysoký komfort obsluhy díky přímému, nenamáhavému a beznářaďovému připojování vodičů
Rychlé připojování vodičů všech typů s dutinkami a dokonce i bez nich
Bezpečné propojení díky akustickému a optickému potvrzování
Rychlé uvolňování vodičů prostým stisknutím oranžového uvolňovacího tlačítka
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Zásuvně kompatibilní se stávajícími kontaktními lištami řady COMBICON
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly

Často kladené otázky


Mohu ovládat rukou oranžové tlačítko k uvolňování vodičů?

Ano, je to možné, ale jednodušší je stisknout tlačítko pomocí šroubováku 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Zobrazit více

Ano, je to možné, ale jednodušší je stisknout tlačítko pomocí šroubováku 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Zobrazit méně

Kolikrát mohu připojit vodič s technologií Push-X?

​10 cyklů zapojení testovaných v rámci standardních norem je v praxi výrazně překročeno.... Zobrazit více

​10 cyklů zapojení testovaných v rámci standardních norem je v praxi výrazně překročeno.

Zobrazit méně

Se kterými výrobky lze zástrčky kombinovat?

Zástrčka je kompatibilní s výrobky COMBICON produktové řady S, které jsou založeny na tvaru konektoru MC 1,5. Výrobky vhodné pro příslušnou zástrčku najdete v části „Příslušenství“.


Jak se dá při zapojování zabránit záměně několika stejných zástrček?

Kontaktní lišta se kóduje pomocí vhodných kódovacích profilů, které najdete v části „Příslušenství“. U zástrčky se dá kódovací výstupek vyjmout.


Jak mohu provést jednoduchý elektrický test mnou provedené aplikace?

XPC má na horní straně snímací odbočku a signál lze jednoduše snímat měřicím hrotem. Vhodný měřicí hrot najdete v části „Příslušenství“.... Zobrazit více

XPC má na horní straně snímací odbočku a signál lze jednoduše snímat měřicím hrotem. Vhodný měřicí hrot najdete v části „Příslušenství“.

Zobrazit méně

Mohu vycházet z toho, že je svorkový prostor spolehlivě otevřen a připraven k použití?

Ano, konstrukce a materiály byly navrženy tak, aby byl Push-X připraven fungovat za definovaných okolních podmínek i po překonání drsných podmínek přepravy. To bylo dostatečně prokázáno v našich laboratořích. Svorkové prostory jsou při expedici v otevřeném stavu.


Musím ohebný vodič před připojením zkroutit?

Kroucení není nezbytně nutné. Nejsou však přípustné roztřepené vodiče, a těm pak lze mírným zkroucením vrátit požadovaný tvar.