PTS 0,5/ 2-PH-5,75 BKRD KNX - Konektor desky plošných spojů
1574300

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: vícebarevný, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: PTS 0,5/..-PH, rozteč: 5,75 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem