PT 1,5/ 2-PVH-3,5-A GY BD:R,R
-
Konektor desky plošných spojů
1229363
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 2, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH-A, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
| Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
| Produktová řada | PT 1,5/..-PVH-A |
| Produktová řada | COMBICON Connectors S |
| Počet pólů | 2 |
| Rozteč | 3,5 mm |
| Počet řad | 1 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 8 A |
| Jmenovité napětí UN | 200 V |
| Odpor kontaktu | 1,6 mΩ |
| Jmenovité napětí (III/3) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 200 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| Technologie připojení | |
| Provedení | Blok svorek pro plošné spoje |
| Systém konektorů | COMBICON PST 1,0 |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Zajištění | |
| Druh zajištění | bez |
| Typ montáže | bez |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče |
| Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
| Délka odizolování | 5 mm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Philipps-Recess s podélnou drážkou (H1L) |
| Utahovací moment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | šedá (7042) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 3,5 mm |
| Šířka [w] | 7 mm |
| Výška [h] | 11 mm |
| Délka [l] | 12,9 mm |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,2 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-7:1994-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 10 |
| Zásuvná síla na pól cca | 4 N |
| Tažná síla na pól cca | 4 N |
| Kontrola točivého momentu | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Odolnost nápisů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Polarizace a kódování | |
| Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-7:1994-05 (nezaměnitelnost) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 2,5 kV |
| Průchozí odpor R1 | 1,6 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 1,7 mΩ |
| Počet připojení | 10 |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 2 kV |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrolovaný počet pólů | 16 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | 1012 Ω |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Izolační pevnost (III/3) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 2 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 200 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 2 mm |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 1229363 |
| Ks/bal. | 250 Kus |
| Minimální objednané množství | 250 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | B |
| Kód výrobku | AABAID |
| GTIN | 4063151324971 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,512 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,33 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Dovoluje připojení dvou vodičů
Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno