PC 16/ 3-ST-10,16 BD:1-3
-
Konektor desky plošných spojů
1875542
Konektor desek plošných spojů, barva: zelená, počet pólů: 3, řada výrobků: PC 16/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro