Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: signální šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: BCP, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: BASICLINE 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici