PT 1,5/ 6-PVH-3,5 GY BD:RH-G - Konektor desky plošných spojů
1871100

Konektor desek plošných spojů, barva: šedá, počet pólů: 6, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH, rozteč: 3,5 mm, typ šroubového připojení: H1L Philipps-Recess s podélnou drážkou, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Dovoluje připojení dvou vodičů
Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů