Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

D-PTRV 8 WH 1-8 - Koncová krytka
3270155

Koncová krytka, hloubka: 80,8 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 100 mm, barva: bílá

Detaily výrobku








Vaše výhody

Obrysově stejné jako propojovací rozvaděč PTRV...
Prostorově úsporná oddělovací stěna a koncová krytka s instalační funkcí
Popsáno 1 ... 8, čitelné svisle