UM -PROFIL
-
Profil
2952020
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Základní profil, otevřeno, délka: 2000 mm, hloubka: 127,5 mm, Pokyn: délka profilu = délka desky plošných spojů - 3 mm (UM 25 a UM 45)
Délka profilu = délka desky plošných spojů - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Délka profilu = délka desky plošných spojů - 9,5 mm (UM_122)
Detaily výrobku
Typ produktu | Kompletní pouzdro |
Druh pouzdra | Pouzdra z vytlačovaného profilu |
Řada pouzder | UM |
Produktová řada | UM-Profil |
Provedení | Základní profil |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Hloubka | 127,5 mm |
25 mm | |
45 mm | |
Délka | 2000 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PVC |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -15 °C ... 50 °C |
Objednací číslo | 2952020 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHDBA |
Číslo celní sazby | 39162000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
UM122-FE - Prvek patky 2909471
-
AP-ES - Vkládací proužek 5022685
-
UM 72-FE - Prvek patky 2959382
-
UMK-BF - Upevňovací závěs 2976077
-
UM 45-SEAS - Boční díl 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Prvek patky 2959434
-
SS-ZB WH - Popisový štítek se štítkem stykače 5031171
-
SS-ZB YE - Popisový štítek se štítkem stykače 5031650
-
UM108-FE - Prvek patky 2959463
-
UM 45-SE - Boční díl 2906131
-
UM 45-SES - Boční díl 2959308
-
UM 45-SEK - Boční díl 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Boční díl 2959793
-
UM 72-SE - Boční díl 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Boční díl 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Boční díl 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Boční díl 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Boční díl 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Boční díl 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Boční díl 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Boční díl 2709367
-
UM108-SEFE/L - Boční díl 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Boční díl 2709354
-
UM108-SEFE/R - Boční díl 2959683
-
UM108-SE-A73 - Boční díl 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Boční díl 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Boční díl 2959735
-
UM108-SE-A60 - Boční díl 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Boční díl 2959719
-
UM108-SE - Boční díl 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Boční díl 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Boční díl 2959722
-
UM122-SEFE/R - Boční díl 2908786
-
UM122-SEFE/L - Boční díl 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Boční díl 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Boční díl 2906490
Vaše výhody
Flexibilní forma a velikost
Rychlá montáž
Cenově výhodné díky redukci jednotlivých dílů pouzdra
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno