ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE1
-
Pouzdro elektroniky
2201326
Pouzdro na nosnou lištu, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, 2x krycí lišta, 2x průhledné víko, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž
Dostupné v konstrukčních šířkách 6,2–90 mm, modulárně rozšířitelný
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Otočný průhledný přední kryt