ME MAX 22,5 FKDSO DEMO-SET - Sada pouzder
2200636

Pouzdro na nosnou lištu, Sada sestává z pouzdra elektroniky, 2 svorek desky plošných spojů s pružinovým připojením push in a 2 záslepkami, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Dostupné v konstrukčních šířkách 6,2–90 mm, modulárně rozšířitelný
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Otočný průhledný přední kryt