ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Pouzdro elektroniky
2279208

Pouzdro na nosnou lištu, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, superploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 17,6 mm, výška: 85 mm, hloubka: 69,55 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek