FLT-CP-PLUS-3C-350
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2882653
Výměnný svodič proudu blesku dle Typ 1/Class I/B pro třífázové elektrické napájecí sítě s kombinací uloženého PE a N v jednom vodiči (L1, L2, L3, PEN)
Detaily výrobku
Typ produktu | Kombinovaný svodič |
Zkušební třída IEC | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Napájecí systém IEC | TN-C |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 3 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové svornice |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 18 mm |
Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 13 ... 2 |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment | 0,25 Nm |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 106,8 mm |
Výška | 95 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Dělicí jednotka | 6 HM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PBT |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-PEN |
Směr působení | 3L-N/PE |
Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 350 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 125 A (< 55 °C) |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 25 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 12,5 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 160 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 25 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 75 kA |
Schopnost zhášení následného proudu Ifi | 50 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 1,5 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,5 kV (při In) |
Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV reakce při UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 125 A (gG) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 528 V AC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 264 V AC |
Jmenovitý proud svodiče In (L-L) | 20 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (L-G) | 20 kA |
Ochranné cesty | L-L |
L-G | |
Jmenovité napětí | 240/415 V AC |
Systém pro rozvod energie | Delta |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
Měřené omezovací napětí MLV (L-L) | 2450 V |
Měřené omezovací napětí MLV (L-G) | 1350 V |
Následný proud (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
Typ SPD | 4CA |
Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
Provozní napětí | 125 V AC |
Provozní proud AC | 1 A AC |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 40 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 12 ... 2 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2882653 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1111 |
Strana katalogu | Strana 28 (C-6-2013) |
GTIN | 4046356098236 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 326,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 183,89 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
FLT-CP-PLUS-350-ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1 2859913
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno