FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2856317
Svodič Typ 1/Class I/B se zapouzdřeným jiskřištěm Arc-Chopping a zapalovací elektronikou s kontrolkou, čtyřkanálový, pro zapojení 3 + 1. Úroveň ochrany: 0,9/ 1,5 kV. šířka pouzdra: 70 mm (4 HM)
Detaily výrobku
Typ produktu | Kombinovaný svodič |
Zkušební třída IEC | I |
T1 | |
EN Type | T1 |
Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Jmenovité napětí UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment min. | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 14,5 mm |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 25 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 35 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 70,8 mm |
Výška | 94 mm |
Hloubka | 65,5 mm |
Dělicí jednotka | 4 HM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | 3L-N & N-PE |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 260 V |
Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 260 V AC |
Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 260 V AC |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA |
Provozní proud IC při UN | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 100 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 50 kA |
Jmenovitý výbojový proud ln (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
Zhášecí schopnost následného proudu Ifi (L-N) | 3 kA |
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 500 A |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 125 A (gL) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
Poznámka | 1998 |
Normy/předpisy | prEN 61643-1 |
Normy/předpisy | E DIN VDE 0675-6/A1 |
Poznámka | 1996 |
Normy/předpisy | E DIN VDE 0675-6/A2 |
Poznámka | 1996 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2856317 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1122 |
Strana katalogu | Strana 18 (TT-2007) |
GTIN | 4017918817268 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 681,46 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 681,46 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno