VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0
-
Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2
2801043
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro 1fázovou síť napájecího zdroje se společným N a PE (2vodičová soustava: L1, PEN).
Detaily výrobku
Typ produktu | Kombinace svodičů |
Produktová řada | VALVETRAB MS |
Zkušební třída IEC | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Jmenovité napětí UN | 120 V AC |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 16 mm |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,5 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 77,5 mm |
Dělicí jednotka | 1 HM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
PBT |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-N |
L-PEN | |
Směr působení | L-N / L-PEN |
Jmenovité napětí UN | 120 V AC (TN-C, TN-S) |
120 V AC (TT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 175 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 800 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 140 mVA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 12,5 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, náboj | 6,25 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, specifická energie | 39 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 12,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 12,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
Ochranná úroveň Up | ≤ 0,8 kV |
Zbytkové napětí Ures | ≤ 0,8 kV (při In) |
≤ 1,5 kV (při 30 kA) | |
≤ 0,7 kV (při 10 kA) | |
≤ 0,6 kV (při 5 kA) | |
≤ 0,55 kV (při 3 kA) | |
TOV reakce při UT | 208 V AC (5 s / withstand mode) |
Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 160 A (gG) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g |
Vibrace (provoz) | 7,5g |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2801043 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1151 |
GTIN | 4046356698160 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 168 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 168 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MPB F200X16/ 1GS - Můstkovací vodič 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Můstkovací vodič 2830443
-
MPB 18/4-12 - Můstkovací vodič 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Můstkovací vodič 2809241
-
MPB 18/1-57 - Můstkovací vodič 2809238
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2 2800676
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno