Kombinace spínacích přístrojů AML-SPC (SPC = Smart Control Cabinet) jsou standardizovaná a modulárně rozšiřitelná řešení řídicích jednotek pro automatizaci decentralizovaných strojů a zařízení. Modulární koncepce a používání inteligentních služeb založených na PLCnext Technology zajišťují rychlé uvedení do provozu a spolehlivý výrobní proces. Rozsah funkcí se liší v závislosti na verzi zboží, takže lze realizovat různé úkoly od pouhého dohledu až po komplexní řízení zařízení. V rámci Průmyslu 4.0 jsou kombinace spínacích přístrojů AML-SPC vhodné pro různé obory. Příklady případů použití: automobilový průmysl (řízení, kontrola a diagnostika razicích a ohýbacích strojů, svářeček a podobných montážních a výrobních strojů), logistika (řízení, kontrola a diagnostika elektrických závěsných dopravníků, dopravních pásů a malých skladů)
AML-SPC-STD-001
-
Kombinace spínacích zařízení
1051048
Standardizovaná a modulárně rozšiřitelná kombinace spínacích přístrojů pro efektivní automatizaci strojů a zařízení. Základní verze s funkční bezpečností a cloudovým připojením. Podporuje různé komunikační protokoly (např. PROFINET, OPC UA).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Všestranné možnosti použití v oblasti automatizace výroby díky koncepci rozvaděče s možností modulárního rozšíření
Efektivní provoz zařízení na základě využití inteligentních služeb v rámci prediktivní údržby a analýz velkých dat
Použití klasických a moderních programovacích jazyků díky PLCnext Technology
Rychlé uvedení do provozu pomocí standardizovaných řešení řízení s rozsáhlými softwarovými balíčky