cUL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 5 A | ||
Signál | 600 V | 4 A |
UL osvědčení
ID schválení: E335019-20111129Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 5 A | ||
Signál | 600 V | 4 A |
UL osvědčení
ID schválení: E153698-20140124Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 5 A | ||
Signál | 600 V | 4 A |
cUL osvědčení
ID schválení: E153698-20140124Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Výkon | 600 V | 5 A | ||
Signál | 600 V | 4 A |