SH-8EPS48A8LB4X - Kabelový konektor
1244515

M23, Kabelový konektor, řada: SH, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+4+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
K dispozici je celkem osm kontaktů pro přenos signálu
Snížení doby připojení s volitelnou rychlospojkou SPEEDCON
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli