RF-12P1S8A80DUX - Kabelový konektor
1242249

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 13,2 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty