CA-07P1N8AT008SX - Kabelový konektor
1243483

M23, Kabelový konektor, řada: CA, úhlový, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úhlový kabelový vývod pro těsné prostorové poměry
Přizpůsobení různým aplikacím díky nastavitelnému směru kabelového vývodu
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám