Drážkované průchodky k upnutí jednoho předem osazeného vedení ASI, nasaditelné do těsnicího rámu CES. V namontovaném stavu jsou průchodky současně odlehčení od tahu podle DIN EN 50262
CES-STPG-GY-1ASI-R
-
Kabelová vývodka
0801712
Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Vedení AS-i (Vpravo), drážkovaná, materiál: SEBS (bezhalogenové), barva: šedá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm