Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CES-STPG-GY-12 - Kabelová vývodka
0801684

Kabelová vývodka, malá, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 11 mm ... 12 mm, materiál: SEBS (bezhalogenové), barva: šedá, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty