Drážkovaná kabelová vývodka Drážkované průchodky k upínání předem osazených kabelů a vedení o průměru 26 mm ... 27 mm, nasaditelné do těsnicího rámu CES.
CES-LTPG-GY-27
-
Kabelová vývodka
0801700
Kabelová vývodka, velký, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 26 mm ... 27 mm, materiál: SEBS (bezhalogenové), barva: šedá, délka: 53 mm, šířka: 39 mm, výška: 17 mm