CES-LRG-BK-24 - Kabelová vývodka
0801639

Kabelová vývodka, velký, počet vedení: 1, provedení: Kulatý kabel, drážkovaná, vnější průměr vedení: 1x 23 mm ... 24 mm, materiál: NBR, barva: černá, délka: 53 mm, šířka: 39 mm, výška: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty