MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK
-
Desky průchodek kabelu
1415237
Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, vnější průměr vedení: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiál: pozinkovaný ocelový plech (Jádro), materiál: TPE-SEBS (Materiál umístěný vně), barva: černá, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm
Detaily výrobku
Vaše výhody
Odolné vůči olejům podle UL 157